Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 3.0 mm černá LDPE - PIR

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595036

Staré objednací číslo:

20595036

6300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
225 - 2249 1,9262 Kč
2250 - 11249 1,3758 Kč
11250 + 1,2382 Kč
Standardní balení: 2250

Objednávejte násobky 225

Cena celkem:

433,40 Kč

225 x 1,9262 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 32.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás