Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 33.0 mm 1.0 mm 2.0 mm polyethylen černá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10377307

Staré objednací číslo:

461381

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 7,7169 Kč
1000 + 3,6051 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

771,69 Kč

100 x 7,7169 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 33.0 mm
H 18.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás