Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 30.8 mm 1.0 mm 2.0 mm polyethylen černá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10377291

Staré objednací číslo:

461380

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 6,7938 Kč
1000 + 4,1077 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

679,38 Kč

100 x 6,7938 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.8 mm
H 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás