Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20599621

Staré objednací číslo:

20599621

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,517 Kč
1000 - 4999 3,2264 Kč
5000 + 2,9038 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

451,70 Kč

100 x 4,517 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.0 mm
H 10.0 mm
Maximální tloušťka stěny 1.2 mm
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál ABS
Typ 5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás