Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
7,9139 Kč - 19,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
5,5009 Kč - 10,0396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.5 mm
0.8 mm
1
13,4425 Kč - 29,6042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.5 mm
0.8 mm
1
30,4827 Kč - 118,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
21.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1.5 mm
1
35,5864 Kč - 107,4844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.1 mm
21.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1.8 mm
1
51,9852 Kč - 126,5746 Kč 50 Skladem
88.9 mm
21.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1.8 mm
1
30,4827 Kč - 118,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
21.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1.5 mm
1
7,2232 Kč - 17,7095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1.5 mm
1
19,6478 Kč - 38,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.6 mm
1.2 mm
1
26,634 Kč - 47,0209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
26,634 Kč - 47,0209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
6,9372 Kč - 17,0343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
5,257 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
6,3627 Kč - 11,6339 Kč 75 Skladem
32.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.5 mm
0.8 mm
1
35,5864 Kč - 107,4844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.1 mm
21.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1.8 mm
1
5,0556 Kč - 9,2066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1.5 mm
1
243,4855 Kč - 302,5686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
34.0 mm
polyethylen
7.0 mm
5.0 mm
1
14,8788 Kč - 32,8114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
14,8788 Kč - 32,8114 Kč 100 Skladem
50.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
4,6557 Kč - 9,7772 Kč 5328 Skladem
30.0 mm
5.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10330807

Cenové rozmezí
19,4186 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen bílá

10330760

Cenové rozmezí
10,0396 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm polyethylen šedá

10183632

Cenové rozmezí
29,6042 Kč - 13,4425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm polyethylen šedá

10183724

Cenové rozmezí
118,7517 Kč - 30,4827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm polyethylen šedá

10183755

Cenové rozmezí
107,4844 Kč - 35,5864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm polyethylen šedá

10183786

Cenové rozmezí
126,5746 Kč - 51,9852 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm polyethylen bílá

10183717

Cenové rozmezí
118,7517 Kč - 30,4827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen černá

10183526

Cenové rozmezí
17,7095 Kč - 7,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm polyethylen šedá

10183649

Cenové rozmezí
38,5009 Kč - 19,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.6 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10183687

Cenové rozmezí
47,0209 Kč - 26,634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen bílá

10183670

Cenové rozmezí
47,0209 Kč - 26,634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10183489

Cenové rozmezí
17,0343 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen černá

10183427

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen bílá

10330777

Cenové rozmezí
11,6339 Kč - 6,3627 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm polyethylen bílá

10183748

Cenové rozmezí
107,4844 Kč - 35,5864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 26.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen šedá

10183397

Cenové rozmezí
9,2066 Kč - 5,0556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm polyethylen černá

10183946

Cenové rozmezí
302,5686 Kč - 243,4855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    7.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen bílá

10183656

Cenové rozmezí
32,8114 Kč - 14,8788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10183663

Cenové rozmezí
32,8114 Kč - 14,8788 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Cenové rozmezí
9,7772 Kč - 4,6557 Kč

Skladové zásoby
5328 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá