Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm polyethylen šedá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10183649

Staré objednací číslo:

085049062003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 38,5009 Kč
250 - 999 25,2396 Kč
1000 + 19,6478 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 925,05 Kč

50 x 38,5009 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 48.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Maximální tloušťka stěny 3.6 mm
Barva šedá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás