Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3507 Kč - 9,6525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10,1934 Kč - 20,0712 Kč | 770 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,1155 Kč - 2,8574 Kč | 29650 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 4,3227 Kč - 9,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 3,6394 Kč - 7,7373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,1311 Kč - 6,0442 Kč | 1600 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,7665 Kč - 2,809 Kč | 900 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,9444 Kč - 4,5765 Kč | 4029 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,5937 Kč - 4,9948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,3227 Kč - 9,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,3507 Kč - 10,4952 Kč | 13077 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10,1934 Kč - 20,1478 Kč | 475 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,3759 Kč - 2,6512 Kč | 2250 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 4,5459 Kč - 11,0315 Kč | 2470 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,3818 Kč - 3,0566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,6136 Kč - 12,4104 Kč | 1250 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,8097 Kč - 2,6828 Kč | 3250 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,3287 Kč - 8,1969 Kč | 24697 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 8,6177 Kč - 18,539 Kč | 10120 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm