Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
1,4061 Kč - 2,9273 Kč 5000 Skladem
19.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
3,6051 Kč - 6,1626 Kč 12 Skladem
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,8671 Kč - 3,5034 Kč 72369 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2,8294 Kč - 5,8627 Kč 80 Skladem
28.5 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
30,007 Kč - 240,7114 Kč 138 Skladem
100.0 mm
28.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.5 mm
2.0 mm
6,1875 Kč - 20,7131 Kč 13995 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.5 mm
0.8 mm
1,4104 Kč - 2,9352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
6,5782 Kč - 13,6507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
1,1604 Kč - 2,4066 Kč 9800 Skladem
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
1,3358 Kč - 2,145 Kč 8000 Skladem
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
3,1235 Kč - 9,1929 Kč 3888 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
5,9124 Kč - 11,721 Kč 156 Skladem
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
13,9026 Kč - 26,8127 Kč 75 Skladem
75.0 mm
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.0 mm
2.0 mm
6,9723 Kč - 14,8618 Kč 2100 Skladem
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,7471 Kč - 2,8345 Kč 2704 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.0 mm
0.8 mm
1
4,3227 Kč - 9,1929 Kč 9500 Skladem
41.3 mm
11.5 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
1,994 Kč - 5,3012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
2,8447 Kč - 8,58 Kč 31878 Skladem
40.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
0,9078 Kč - 2,2752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,6314 Kč - 3,7001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z/ze 28
kulaté Zátka do trubky 19.0 mm 18 černá LDPE - PIR

10092811

Cenové rozmezí
2,9273 Kč - 1,4061 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080467

Cenové rozmezí
6,1626 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080450

Cenové rozmezí
3,5034 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
72369 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
kulaté Zátka do trubky 28.5 mm 18 černá LDPE - PIR

10092798

Cenové rozmezí
5,8627 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246597

Cenové rozmezí
240,7114 Kč - 30,007 Kč

Skladové zásoby
138 Skladem
Parametry
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen černá

10246764

Cenové rozmezí
20,7131 Kč - 6,1875 Kč

Skladové zásoby
13995 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
kulaté Zátka do trubky 19.0 mm 16 černá LDPE - PIR

10092804

Cenové rozmezí
2,9352 Kč - 1,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
kulaté Zátka do trubky 38.1 mm 18 černá LDPE - PIR

10092842

Cenové rozmezí
13,6507 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
kulaté Zátka do trubky 12.7 mm 18 černá LDPE - PIR

10092897

Cenové rozmezí
2,4066 Kč - 1,1604 Kč

Skladové zásoby
9800 Skladem
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10079997

Cenové rozmezí
2,145 Kč - 1,3358 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10080030

Cenové rozmezí
9,1929 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
3888 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10080085

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10075661

Cenové rozmezí
26,8127 Kč - 13,9026 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076453

Cenové rozmezí
14,8618 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen černá

10079157

Cenové rozmezí
2,8345 Kč - 2,7471 Kč

Skladové zásoby
2704 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen černá

10079195

Cenové rozmezí
9,1929 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10075524

Cenové rozmezí
5,3012 Kč - 1,994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10075586

Cenové rozmezí
8,58 Kč - 2,8447 Kč

Skladové zásoby
31878 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075715

Cenové rozmezí
2,2752 Kč - 0,9078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10075760

Cenové rozmezí
3,7001 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá