Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10079577

Staré objednací číslo:

111538

1475 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 19,561 Kč
250 + 9,8965 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

489,03 Kč

25 x 19,561 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás