Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10075838

Staré objednací číslo:

111089

1250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 12,4104 Kč
500 + 7,6136 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

620,52 Kč

50 x 12,4104 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva bílá
Povrchová úprava Leštěný
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás