Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9723 Kč - 14,8618 Kč | 2000 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 11,2951 Kč - 21,5267 Kč | 151 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,3177 Kč - 6,5571 Kč | 2900 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,1256 Kč - 3,4245 Kč | 1221 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,4502 Kč - 2,6735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 3,4024 Kč - 7,4769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,7988 Kč - 4,8952 Kč | 24685 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 15,4645 Kč - 26,8127 Kč | 19525 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,1037 Kč - 12,4104 Kč | 6800 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 7,6136 Kč - 12,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,3287 Kč - 8,1969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,994 Kč - 5,3012 Kč | 2097 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3679 Kč - 2,1756 Kč | 93 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,7988 Kč - 4,8952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,4084 Kč - 2,7654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,1375 Kč - 4,8952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,1375 Kč - 4,8952 Kč | 1000 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,6314 Kč - 3,7001 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 7,6136 Kč - 12,4104 Kč | 1250 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3818 Kč - 3,0566 Kč | 44200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1