Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
36,7996 Kč - 111,0822 Kč 2 Skladem
80.0 mm
21.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.5 mm
1
10121016 9,4077 Kč - 20,2788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
18,3126 Kč - 36,6912 Kč 225 Skladem
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
7,6267 Kč - 15,3077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
5,1873 Kč - 11,5677 Kč 580 Skladem
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
18,011 Kč - 37,4014 Kč 720 Skladem
50.8 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
1,8671 Kč - 3,8742 Kč 8188 Skladem
22.2 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
4,5459 Kč - 11,0315 Kč 1100 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,8128 Kč - 2,6889 Kč 1000 Skladem
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
11,9211 Kč - 28,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,8128 Kč - 2,6889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,4685 Kč - 10,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
0.8 mm
3,0259 Kč - 4,5658 Kč 2000 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,50 Kč - 7,1704 Kč 1090 Skladem
31.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,255 Kč - 4,7264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
3,0259 Kč - 4,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,4542 Kč - 3,7768 Kč 3350 Skladem
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,0259 Kč - 4,5658 Kč 450 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,8128 Kč - 2,6889 Kč 3808 Skladem
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,9243 Kč - 3,3477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10183779

Cenové rozmezí
111,0822 Kč - 36,7996 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Kluzáky kulaté 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121016

Cenové rozmezí
20,2788 Kč - 9,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR šedá

10121689

Cenové rozmezí
36,6912 Kč - 18,3126 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
Kluzáky kulaté 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121795

Cenové rozmezí
15,3077 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10080832

Cenové rozmezí
11,5677 Kč - 5,1873 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
kulaté Zátka do trubky 50.8 mm 18 černá LDPE - PIR

10082195

Cenové rozmezí
37,4014 Kč - 18,011 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
kulaté Zátka do trubky 22.2 mm 18 černá LDPE - PIR

10092712

Cenové rozmezí
3,8742 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
8188 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10080825

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR modrá

10081150

Cenové rozmezí
2,6889 Kč - 1,8128 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    modrá
Zátka do trubky 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121764

Cenové rozmezí
28,1694 Kč - 11,9211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR zelená

10081143

Cenové rozmezí
2,6889 Kč - 1,8128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátka do trubky 23.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258088

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 3,4685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR zelená

10081228

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátka do trubky 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR hnědá

10081266

Cenové rozmezí
7,1704 Kč - 3,50 Kč

Skladové zásoby
1090 Skladem
Parametry
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    hnědá
kulaté Zátka do trubky 25.4 mm 18 černá LDPE - PIR

10092774

Cenové rozmezí
4,7264 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR modrá

10081235

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    modrá
Zátka do trubky 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR žlutá

10081396

Cenové rozmezí
3,7768 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
3350 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    žlutá
Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR žlutá

10081204

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    žlutá
Zátka do trubky 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR hnědá

10081167

Cenové rozmezí
2,6889 Kč - 1,8128 Kč

Skladové zásoby
3808 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    hnědá
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR zelená

10081525

Cenové rozmezí
3,3477 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    zelená