Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10075975

Staré objednací číslo:

111100

2700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,7001 Kč
1000 + 2,8585 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

370,01 Kč

100 x 3,7001 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.4 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás