Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H1 | Barva | h | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7554 Kč - 1,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7406 Kč - 1,9341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1457 Kč - 2,3841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0905 Kč - 2,3228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2008 Kč - 2,4453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6951 Kč - 1,8835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7554 Kč - 1,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,8562 Kč - 2,0625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4537 Kč - 1,6152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8929 Kč - 0,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1517 Kč - 1,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8982 Kč - 0,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4537 Kč - 1,6152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1517 Kč - 1,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8306 Kč - 0,923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8929 Kč - 0,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,5668 Kč - 7,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0141 Kč - 1,1267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6951 Kč - 1,8835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5948 Kč - 1,772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm