Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20775650
20775650
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1250 - 6249 | 1,9504 Kč |
| 6250 + | 1,7554 Kč |
| D | 1.496 in |
|---|---|
| D | 38.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimální tloušťka stěny | 0.039 in |
| Minimální tloušťka stěny | 1.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.138 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.5 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |