Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20775940
20775940
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,4453 Kč |
| 5000 + | 2,2008 Kč |
| D | 43.0 mm |
|---|---|
| D | 1.693 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimální tloušťka stěny | 0.079 in |
| Minimální tloušťka stěny | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |