Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 34.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm bílá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou bílé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20775520

Staré objednací číslo:

20775520

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8835 Kč
5000 + 1,6951 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 883,50 Kč

1000 x 1,8835 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás