Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 38.0 mm 1.0 mm- 3.5 mm šedá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20775643

Staré objednací číslo:

20775643

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1250 - 6249 1,9504 Kč
6250 + 1,7554 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 1250

Cena celkem:

2 438,00 Kč

1250 x 1,9504 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 38.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.5 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás