Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | h1 | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7907 Kč - 26,4341 Kč | 1680 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 24,0856 Kč - 26,7618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 24,8615 Kč - 27,6239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 25,4649 Kč - 28,2944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5308 Kč - 0,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 34,6981 Kč - 38,5535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5807 Kč - 0,6452 Kč | 3000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,8157 Kč - 26,4619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 60,7237 Kč - 67,4707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,8678 Kč - 26,5198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,8406 Kč - 37,0854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,4845 Kč - 10,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5998 Kč - 1,7775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0644 Kč - 2,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 35,905 Kč - 39,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,1188 Kč - 2,3543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3067 Kč - 2,0326 Kč | 4500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 82,051 Kč - 91,1677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0496 Kč - 1,6328 Kč | 2500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4455 Kč - 2,7172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm