Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 70
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h h1 Maximální tloušťka stěny D Minimum Wall Thickness Koupit
7,2821 Kč - 8,0913 Kč 3780 Skladem
4.0 mm
1,4725 Kč - 2,2906 Kč 2000 Skladem
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
1,6991 Kč - 1,8879 Kč 1000 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
1,5449 Kč - 1,7165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
2,1733 Kč - 2,4147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2,5499 Kč - 2,8332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
3,0376 Kč - 3,3751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
25,4649 Kč - 28,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
1,3067 Kč - 2,0326 Kč 4500 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
82,051 Kč - 91,1677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
1,0496 Kč - 1,6328 Kč 2500 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
1,325 Kč - 2,0612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
23,8928 Kč - 26,5476 Kč 1200 Skladem
6.0 mm
26,6718 Kč - 29,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0,509 Kč - 0,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
60,7237 Kč - 67,4707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
23,7907 Kč - 26,4341 Kč 1680 Skladem
6.0 mm
34,6981 Kč - 38,5535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
2,8402 Kč - 3,1558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
24,258 Kč - 26,9534 Kč 1140 Skladem
6.0 mm
  • z/ze 4
Zátka do trubky 80.0 mm černá LDPE - PCR

20753764

Cenové rozmezí
8,0913 Kč - 7,2821 Kč

Skladové zásoby
3780 Skladem
Parametry
  • h1
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 32.0 mm černá LDPE - PCR

20753474

Cenové rozmezí
2,2906 Kč - 1,4725 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 40.0 mm černá LDPE - PCR

20753528

Cenové rozmezí
1,8879 Kč - 1,6991 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 34.0 mm černá LDPE - PCR

20753498

Cenové rozmezí
1,7165 Kč - 1,5449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 43.0 mm černá LDPE - PCR

20753559

Cenové rozmezí
2,4147 Kč - 2,1733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 50.0 mm černá LDPE - PCR

20753610

Cenové rozmezí
2,8332 Kč - 2,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 57.2 mm černá LDPE - PCR

20753665

Cenové rozmezí
3,3751 Kč - 3,0376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 127.0 mm černá LDPE - PCR

20753238

Cenové rozmezí
28,2944 Kč - 25,4649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 21.0 mm černá LDPE - PCR

20753399

Cenové rozmezí
2,0326 Kč - 1,3067 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 193.7 mm černá LDPE - PCR

20753375

Cenové rozmezí
91,1677 Kč - 82,051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 28.0 mm černá LDPE - PCR

20753443

Cenové rozmezí
1,6328 Kč - 1,0496 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 23.0 mm černá LDPE - PCR

20753412

Cenové rozmezí
2,0612 Kč - 1,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 108.0 mm černá LDPE - PCR

20753177

Cenové rozmezí
26,5476 Kč - 23,8928 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 130.0 mm černá LDPE - PCR

20753252

Cenové rozmezí
29,6354 Kč - 26,6718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 14.0 mm černá LDPE - PCR

20753276

Cenové rozmezí
0,7918 Kč - 0,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 177.8 mm černá LDPE - PCR

20753344

Cenové rozmezí
67,4707 Kč - 60,7237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 100.0 mm černá LDPE - PCR

20753139

Cenové rozmezí
26,4341 Kč - 23,7907 Kč

Skladové zásoby
1680 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 160.0 mm černá LDPE - PCR

20753320

Cenové rozmezí
38,5535 Kč - 34,6981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 52.0 mm černá LDPE - PCR

20753641

Cenové rozmezí
3,1558 Kč - 2,8402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 120.0 mm černá LDPE - PCR

20753214

Cenové rozmezí
26,9534 Kč - 24,258 Kč

Skladové zásoby
1140 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000