Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,098 Kč - 4,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,081 Kč - 3,2371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 7,0459 Kč - 10,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
kov
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 5,3775 Kč - 8,3651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
kov
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 7,8176 Kč - 12,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 7,7753 Kč - 12,0949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,2252 Kč - 5,0169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,4654 Kč - 2,2795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1828 Kč - 4,951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,4654 Kč - 2,2795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,2334 Kč - 1,9186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2