Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9292 Kč - 27,1512 Kč | 11400 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1274 Kč - 3,503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,6744 Kč - 13,5365 Kč | 100 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,112 Kč - 2,6717 Kč | 251 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 18,8048 Kč - 19,7841 Kč | 19 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,7384 Kč - 11,6771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,5334 Kč - 3,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,4757 Kč - 2,1792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,112 Kč - 2,9006 Kč | 7500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 21,7156 Kč - 26,8499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4486 Kč - 2,1792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,098 Kč - 4,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 5,3775 Kč - 8,3651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
kov
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 7,7753 Kč - 12,0949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 7,8176 Kč - 12,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 7,0459 Kč - 10,9603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
kov
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 7,608 Kč - 11,8346 Kč | 450 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 2,1657 Kč - 3,3689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 2,8438 Kč - 4,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,081 Kč - 3,2371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
ABS
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
2