Menu Vyhledávání

Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

Tyto čtvercové zátky do profilů těsně pasují do konců čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Zároveň chrání profily před průnikem nečistot a poskytují vynikající utěsnění a uchycení. Jsou černé a vyrobené z ABS.
Nové objednací číslo:

20599898

Staré objednací číslo:

20599898

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,2795 Kč
1000 - 4999 1,6282 Kč
5000 + 1,4654 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

227,95 Kč

100 x 2,2795 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 15.0 mm
h 8.5 mm
T1 1.2 mm
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás