Menu Vyhledávání

Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

Tyto čtvercové zátky do jeklů těsně pasují do konců čtvercových konců profilů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Zároveň chrání profily před nečistotami a poskytují vynikající utěsnění a uchycení. Jsou kovově stříbrné a vyrobené z ABS.
Nové objednací číslo:

20604141

Staré objednací číslo:

20604141

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,9603 Kč
1000 - 4999 7,8288 Kč
5000 + 7,0459 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 096,03 Kč

100 x 10,9603 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.5 mm
Materiál (podrobně) ABS
Barva stříbrná
Povrchová úprava kov
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás