Menu Vyhledávání

Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

Tyto čtvercové zátky do profilů těsně pasují do konců čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Zároveň chrání profily před průnikem nečistot a poskytují vynikající utěsnění a uchycení. Jsou černé a vyrobené z ABS.
Nové objednací číslo:

20599997

Staré objednací číslo:

20599997

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 4,4237 Kč
500 - 2499 3,1597 Kč
2500 + 2,8438 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

221,19 Kč

50 x 4,4237 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.2 mm
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás