Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
2,3015 Kč - 2,4172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
10077399 4,3322 Kč - 9,5945 Kč 38250 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
10077436 10,8036 Kč - 20,0073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1,9765 Kč - 2,1792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.0 mm
1
1,3538 Kč - 3,7337 Kč 5250 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
40,3579 Kč - 80,762 Kč 980 Skladem
100.0 mm
22.0 mm
bílá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
2,6129 Kč - 3,503 Kč 4850 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
7,947 Kč - 13,6108 Kč 2488 Skladem
50.8 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
40,3579 Kč - 63,2944 Kč 14882 Skladem
100.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1,1643 Kč - 2,9155 Kč 2000 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
4,3322 Kč - 9,5945 Kč 3700 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
3,3711 Kč - 8,107 Kč 4500 Skladem
35.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
40,3579 Kč - 63,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
14,4318 Kč - 30,7918 Kč 5100 Skladem
45.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
12,9292 Kč - 27,1512 Kč 11400 Skladem
40.0 mm
27.0 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
2,112 Kč - 2,6717 Kč 251 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
18,8048 Kč - 19,7841 Kč 19 Skladem
60.0 mm
24.3 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
3,1274 Kč - 3,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
3,5334 Kč - 3,7337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
1,4757 Kč - 2,1792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
1
  • z/ze 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Cenové rozmezí
2,4172 Kč - 2,3015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Cenové rozmezí
9,5945 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
38250 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Cenové rozmezí
20,0073 Kč - 10,8036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Cenové rozmezí
2,1792 Kč - 1,9765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 1,3538 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077603

Cenové rozmezí
80,762 Kč - 40,3579 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Cenové rozmezí
3,503 Kč - 2,6129 Kč

Skladové zásoby
4850 Skladem
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Cenové rozmezí
13,6108 Kč - 7,947 Kč

Skladové zásoby
2488 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Cenové rozmezí
63,2944 Kč - 40,3579 Kč

Skladové zásoby
14882 Skladem
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511

Cenové rozmezí
2,9155 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Cenové rozmezí
9,5945 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Cenové rozmezí
8,107 Kč - 3,3711 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Cenové rozmezí
63,2944 Kč - 40,3579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Cenové rozmezí
30,7918 Kč - 14,4318 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Cenové rozmezí
27,1512 Kč - 12,9292 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Cenové rozmezí
2,6717 Kč - 2,112 Kč

Skladové zásoby
251 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Cenové rozmezí
19,7841 Kč - 18,8048 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Cenové rozmezí
3,503 Kč - 3,1274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 3,5334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Cenové rozmezí
2,1792 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm