Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
3,3321 Kč - 4,6248 Kč 8500 Skladem
27.4 mm
šedá
22.2 mm
7.6 mm
4
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 11925 Skladem
24.0 mm
bílá
19.1 mm
7.5 mm
3
3,0018 Kč - 4,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
šedá
20.0 mm
7.5 mm
4
2,255 Kč - 3,1454 Kč 30000 Skladem
20.4 mm
šedá
15.9 mm
7.4 mm
4
2,7002 Kč - 3,763 Kč 44000 Skladem
22.8 mm
černá
18.0 mm
7.5 mm
4
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 7150 Skladem
29.2 mm
bílá
24.0 mm
7.6 mm
3
4,0215 Kč - 5,5728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
černá
25.4 mm
7.6 mm
3
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 12500 Skladem
29.2 mm
šedá
24.0 mm
7.6 mm
4
4,0215 Kč - 5,5728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
šedá
25.4 mm
7.6 mm
4
3,3321 Kč - 4,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.4 mm
černá
22.2 mm
7.6 mm
3
4,0215 Kč - 5,5728 Kč 32500 Skladem
30.6 mm
bílá
25.4 mm
7.6 mm
3
1,2164 Kč - 1,6229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
3.8 mm
1
1,2395 Kč - 1,666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
přírodní
6.4 mm
4
1,2351 Kč - 1,6373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
přírodní
4.7 mm
1
1,2395 Kč - 1,666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
černá
6.4 mm
3
1,2071 Kč - 1,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
přírodní
12.7 mm
5
1,1974 Kč - 1,4782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
přírodní
11.1 mm
2
2,309 Kč - 2,8507 Kč 382 Skladem
31.0 mm
přírodní
25.4 mm
3
1,465 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.6 mm
přírodní
14.3 mm
2
2,1207 Kč - 2,6182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
přírodní
20 mm
3
  • z/ze 5
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm šedá PA66

10127001

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm bílá PA66

10126936

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
11925 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 20.0 mm 24.8 mm šedá PA66

10126974

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm šedá PA66

10126882

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 18.0 mm 22.8 mm černá PA66

10126929

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm bílá PA66

10127025

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
7150 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm černá PA66

10127070

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm šedá PA66

10127032

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm šedá PA66

10127063

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm černá PA66

10127018

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm bílá PA66

10127056

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Záslepky do plechu 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm polyamid 6.6 černá

10407967

Cenové rozmezí
1,6229 Kč - 1,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.4 mm
  • Barva
    černá
Záslepky do plechu 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10408001

Cenové rozmezí
1,666 Kč - 1,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10407974

Cenové rozmezí
1,6373 Kč - 1,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.6 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm polyamid 6.6 černá

10408018

Cenové rozmezí
1,666 Kč - 1,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Barva
    černá
Záslepky do plechu 0.672 in 12.7 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10408056

Cenové rozmezí
1,4902 Kč - 1,2071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.6 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10408049

Cenové rozmezí
1,4782 Kč - 1,1974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 4.3 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10408094

Cenové rozmezí
2,8507 Kč - 2,309 Kč

Skladové zásoby
382 Skladem
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.8 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 0.734 in 14.3 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10408063

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.6 mm
  • Barva
    přírodní
Záslepky do plechu 0.984 in 20 mm 2 mm polyamid 6.6 přírodní

10408070

Cenové rozmezí
2,6182 Kč - 2,1207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2 mm
  • Barva
    přírodní