Menu Vyhledávání

Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm šedá PA66

Šedá zátka do plechu je vyrobena z polyamidu 66 neboli PA66. Tuto zátku lze snadno zatlačit do otvorů za účelem ochrany a zlepšení vzhledu; nákružek umožňuje snadné odstranění, takže díl lze používat opakovaně.
Nové objednací číslo:

10127001

Staré objednací číslo:

161022227002

8500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,6248 Kč
500 - 999 4,3232 Kč
1000 + 3,3321 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 156,20 Kč

250 x 4,6248 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 27.4 mm
d 22.2 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.8 mm
Barva šedá
Materiál PA66
Typ 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás