Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
382,1372 Kč - 534,9922 Kč 238 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
133,0748 Kč - 207,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
389,099 Kč - 544,7386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
140,1992 Kč - 218,0876 Kč 46 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
366,0882 Kč - 512,5235 Kč 2 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
375,3708 Kč - 525,5192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
128,5743 Kč - 200,0045 Kč 21 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
107,4277 Kč - 167,1097 Kč 23 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
379,6251 Kč - 531,4753 Kč 7 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
375,3708 Kč - 525,5192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
382,1372 Kč - 534,9922 Kč 22 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
389,099 Kč - 544,7386 Kč 46 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
133,0748 Kč - 207,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
366,0882 Kč - 512,5235 Kč 14 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
357,1593 Kč - 500,023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
108,7964 Kč - 169,2389 Kč 50 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
366,0882 Kč - 512,5235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 142,8604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
355,5491 Kč - 650,5257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
384,8447 Kč - 538,7825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119560

Cenové rozmezí
534,9922 Kč - 382,1372 Kč

Skladové zásoby
238 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119713

Cenové rozmezí
207,0051 Kč - 133,0748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119508

Cenové rozmezí
544,7386 Kč - 389,099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20119652

Cenové rozmezí
218,0876 Kč - 140,1992 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119683

Cenové rozmezí
512,5235 Kč - 366,0882 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 85.0 mm

20119720

Cenové rozmezí
525,5192 Kč - 375,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 72.0 mm

20119621

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119645

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119584

Cenové rozmezí
531,4753 Kč - 379,6251 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081317

Cenové rozmezí
525,5192 Kč - 375,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081928

Cenové rozmezí
534,9922 Kč - 382,1372 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm zinek tlakově litý

20081225

Cenové rozmezí
544,7386 Kč - 389,099 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní čtverec 7,0 mm

20081126

Cenové rozmezí
207,0051 Kč - 133,0748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081287

Cenové rozmezí
512,5235 Kč - 366,0882 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní s drážkou

20081744

Cenové rozmezí
500,023 Kč - 357,1593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s drážkou

20081751

Cenové rozmezí
169,2389 Kč - 108,7964 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

20081935

Cenové rozmezí
512,5235 Kč - 366,0882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049355

Cenové rozmezí
142,8604 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm ocel

20049515

Cenové rozmezí
650,5257 Kč - 355,5491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní s křídlovým úchopem 67.5 - 85.0 mm zinek tlakově litý

20081942

Cenové rozmezí
538,7825 Kč - 384,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000