Menu Vyhledávání

Zámky kompresní s křídlovým úchopem 53.5 - 71.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde vibrace vyžadují lepší těsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku.
Nové objednací číslo:

20081935

Staré objednací číslo:

0404129402E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 512,5235 Kč
50 + 366,0882 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

512,52 Kč

1 x 512,5235 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás