Menu Vyhledávání

Zámky kompresní s drážkou

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje vystouplý jazýček s 14mm ohybem, který lze použít zahnutím dopředu i opačně.
Nové objednací číslo:

20081744

Staré objednací číslo:

0404124202E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 500,023 Kč
50 + 357,1593 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

500,02 Kč

1 x 500,023 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás