Menu Vyhledávání

Zámky kompresní zinek tlakově litý

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které lze nastavit šroubem. Ideální tam, kde je vyžadováno lepší utěsnění kvůli vibracím. Poskytují dobrý přítlak a pomáhají tlumení hluku. Dodáváno s hlubokým jazýčkem s 27,5mm ohybem, který lze použít směrem dopředu nebo opačně.
Nové objednací číslo:

20081317

Staré objednací číslo:

0404123703E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 510,2128 Kč
50 + 364,4377 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

510,21 Kč

1 x 510,2128 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás