Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | 1 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
165,7448 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
166,8413 Kč - 372,967 Kč | 19 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
149,0215 Kč - 322,0173 Kč | 16 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
161,1843 Kč - 322,0173 Kč | 15 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
149,0215 Kč - 322,0173 Kč | 1 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
165,7448 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
165,7448 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
172,6152 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
165,7448 Kč - 372,967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku