20065294
211111138E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 246,9401 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Range | 14.5 mm |
---|---|
Grip Range | 0.571 in |
Grip Length | 18.5 mm |
Grip Length | 0.728 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Handle Length | 122.0 mm |
Handle Length | 4.803 in |
Latch Style | Quarter-Turn Cam Latch |
Locking Type | Quarter Turn |
Handle Shape | L-Shape |
Mounting Orientation | Universal |
Colour | Chrome |
Finish | Chrome Plated |
Material | Zamak |
Commodity Code | 8301409000 |
Includes | No Includes |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku