20048044
0111102001E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 1 229,5555 Kč |
25 + | 194,825 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Length | 11.5 mm |
---|---|
Grip Length | 0.453 in |
Mounting Hole Width | 22.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.874 in |
Mounting Hole Length | 31.5 mm |
Mounting Hole Length | 1.24 in |
Cam Length | 62.0 mm |
Cam Length | 2.441 in |
Handle Length | 111.0 mm |
Handle Length | 4.37 in |
Latch Style | Cam Latch |
Keying | Keyed Different |
Key Type | Keyed Different |
Handle Shape | L-Shape |
Mount Type | Screw Mount |
Mounting Orientation | Right Handed |
Finish | Chrome Plated |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Commodity Code | 8301409000 |
Includes | Two keys supplied with each latch |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku