20121983
111120247E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 372,967 Kč |
25 + | 167,0796 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Range | 28.5 mm |
---|---|
Grip Range | 1.122 in |
Grip Length | 28.5 mm |
Grip Length | 1.122 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Handle Length | 111.0 mm |
Handle Length | 4.37 in |
Latch Style | Cam Latches |
Locking Type | Keyed Alike |
Keying | Keyed Different |
Key Type | Keyed Different |
Handle Shape | L-Shape |
Mount Type | Screw Mount |
Mounting Orientation | Universal |
Colour | Black |
Finish | Black Polyamide |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Commodity Code | 8301409000 |
Includes | Nothing Included |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku