Kompresní západky s pevným rozpětím zachycení a třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Komprese 6 mm. Při otočení klíčku o 90 se jazýček posune do uzamčené polohy. Při otočení klíčku o 180 dojde k přítlaku jazýčku. Kompresní západky jsou vyráběny v mnoha provedeních s různým rozpětím zachycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Provedení | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Typ klíče | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336,3015 Kč - 615,3099 Kč | 1 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||||
336,3015 Kč - 615,3099 Kč | 12 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||
336,3015 Kč - 615,3099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||
336,3015 Kč - 615,3099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||||
336,3015 Kč - 615,3099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||||
336,3015 Kč - 615,3099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
||||
1 388,3462 Kč - 1 647,934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
||||
1 832,6332 Kč - 2 197,8678 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
||||
1 388,3462 Kč - 1 664,0177 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
||||
1 714,3975 Kč - 2 051,5305 Kč | 4 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč čtyřhranný
|
||||
1 388,3462 Kč - 1 664,0177 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
||||
1 832,6332 Kč - 2 197,8678 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | 15 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Trojhranný klíč
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Bez klíče
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Klíč s drážkou
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Bez klíče
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | 48 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Trojhranný klíč
|
||||
355,0502 Kč - 730,9881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Bez klíče
|
||||
1 714,3975 Kč - 2 051,5305 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč s drážkou
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku