20076573
5403401533001E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
|---|---|
| Typ klíče | Oboustranný klíč 5,0 mm |
| Provedení | pravé |
| Maximální přítlak | 4.0 mm |
| Maximální přítlak | 0.157 in |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška pouzdra | 0.866 in |
| Výška pouzdra | 22.0 mm |
| Celková délka | 1.772 in |
| Celková délka | 45.0 mm |
| Šířka montážního otvoru | 19.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.756 in |
| Délka montážního otvoru | 22.0 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.866 in |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |