20076962
5401408834001E
Množství | Jednotková cena |
---|
Cam Material | Stainless Steel |
---|---|
Key Type | Railway Key |
Mounting Orientation | Right Handed |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Housing Height | 22.0 mm |
Housing Height | 0.866 in |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Mounting Hole Width | 20.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.787 in |
Mounting Hole Length | 22.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.866 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku