Menu Vyhledávání

Zámky kompresní zinek tlakově litý

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu. Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Provozní teplota od -50 do +80 °C. Provedení z tlakově litého zinku, černě práškováno.
Nové objednací číslo:

20119447

Staré objednací číslo:

0401121331E

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 122,8235 Kč
50 - 249 87,7311 Kč
250 + 78,958 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

122,82 Kč

1 x 122,8235 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás