Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Provedení západky | Výška pouzdra | Délka montážního otvoru | Materiál jazýčku | Průměr pouzdra | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,531 Kč - 182,7434 Kč | 58 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 129,2125 Kč - 180,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 422,1429 Kč - 469,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 419,7042 Kč - 466,3382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 152,8637 Kč - 237,7878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 93,8631 Kč - 146,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 123,8597 Kč - 173,4036 Kč | 74 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 93,8631 Kč - 146,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 123,6384 Kč - 192,3264 Kč | 10 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 72,252 Kč - 112,392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 130,5241 Kč - 182,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 130,3448 Kč - 182,4827 Kč | 19 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 145,5815 Kč - 226,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 130,531 Kč - 182,7434 Kč | 6 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 144,4054 Kč - 202,1676 Kč | 150 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 97,1486 Kč - 151,1202 Kč | 36 Skladem |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm