20052492
140409306E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 469,0479 Kč |
5 + | 422,1429 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál západky | ocel nerezavějící |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
Provedení západky | Zámky s jazýčkem |
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem |
Typ klíče | klíč trubkový |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Rozpětí zachycení | 0.504 - 0.63 in |
Rozpětí zachycení | 12.8 - 16.0 mm |
Maximální přítlak | 4.0 mm |
Maximální přítlak | 0.157 in |
Výška pouzdra | 0.846 in |
Výška pouzdra | 21.5 mm |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Šířka montážního otvoru | 13.5 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.531 in |