20063412
140124504E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 182,4827 Kč |
100 + | 130,3448 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Povrchová úprava | černě práškováno |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál pouzdra | zinek tlakově litý |
Provedení západky | Small Compression Latch |
Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná nástrojem |
Typ klíče | Klíč s drážkou |
Délka montážního otvoru | 0.638 in |
Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
Rozpětí zachycení | 0.756 - 0.882 in |
Rozpětí zachycení | 19.2 - 22.4 mm |
Maximální přítlak | 0.157 in |
Maximální přítlak | 4.0 mm |
Průměr pouzdra | 0.827 in |
Průměr pouzdra | 21.0 mm |
Výška pouzdra | 21.5 mm |
Výška pouzdra | 0.846 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Šířka montážního otvoru | 0.531 in |
Šířka montážního otvoru | 13.5 mm |