20063337
140126406E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 167,0709 Kč |
100 + | 130,5241 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Housing Material | Zamak |
Latch Style | Small Compression Latch |
Handle Type | Key Operated Handle |
Head Style | Hexagonal |
Key Type | 4.0 mm Hexagon Key |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Grip Range | 12.8 - 16.0 mm |
Grip Range | 0.504 - 0.63 in |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Housing Diameter | 21.0 mm |
Housing Diameter | 0.827 in |
Housing Height | 21.5 mm |
Housing Height | 0.846 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku