Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - mini klíč trubkový 16.0 mm

Nové objednací číslo:

20063450

Staré objednací číslo:

140129306E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 146,0093 Kč
100 - 499 104,2924 Kč
500 + 93,8631 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

146,01 Kč

1 x 146,0093 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Provedení západky Small Compression Latch
Typ rukojeti Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Typ klíče klíč trubkový
Délka montážního otvoru 16.0 mm
Rozpětí zachycení 12.8 - 16.0 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška pouzdra 21.7 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Šířka montážního otvoru 13.5 mm

Produkt 140129306E nahrazuje:

Zámky kompresní 12.8 mm 16.0 mm klíč trubkový
Nové objednací číslo: 10454619
Staré objednací číslo: 496222

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás