Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem a otvorem pro visací zámek

Skladem

Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Povrchová úprava Délka montážního otvoru Rozpětí zachycení Koupit
101,2219 Kč - 157,4563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
pochromováno
22.2 mm
14.5 mm
48,7208 Kč - 75,7882 Kč 500 Skladem
20.2 mm
pochromováno
22.2 mm
28.5 mm
101,2219 Kč - 157,4563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
práškově lakováno
22.2 mm
18.5 mm
217,5852 Kč - 376,2297 Kč 80 Skladem
20.2 mm
pochromováno
22.2 mm
18.5 mm
101,9346 Kč - 175,3498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
práškově lakováno
22.2 mm
8.5 mm
101,2219 Kč - 157,4563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
práškově lakováno
22.2 mm
26.5 mm
14,586 Kč - 14,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
bez povrchové úpravy
101,2219 Kč - 157,4564 Kč 20 Skladem
20.2 mm
pochromováno
22.2 mm
24.5 mm
101,9346 Kč - 175,3498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
pochromováno
22.2 mm
26.5 mm
120,4915 Kč - 175,3498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
práškově lakováno
22.2 mm
14.5 mm
101,2219 Kč - 157,4564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
práškově lakováno
22.2 mm
28.5 mm
118,0993 Kč - 175,3498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
pochromováno
22.2 mm
8.5 mm
101,9346 Kč - 175,3498 Kč 30 Skladem
20.2 mm
práškově lakováno
22.2 mm
24.5 mm
14,586 Kč - 14,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
bez povrchové úpravy
14,2302 Kč - 14,2302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
bez povrchové úpravy
14,586 Kč - 14,586 Kč 995 Skladem
9.3 mm
bez povrchové úpravy
14,586 Kč - 14,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
bez povrchové úpravy
14,586 Kč - 14,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
bez povrchové úpravy
22.2 mm
26.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
bez povrchové úpravy
22.2 mm
25.5 mm
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm zinek tlakově litý

10104972

Cenové rozmezí
157,4563 Kč - 101,2219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm zinek tlakově litý

10104989

Cenové rozmezí
75,7882 Kč - 48,7208 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm zinek tlakově litý

10105009

Cenové rozmezí
157,4563 Kč - 101,2219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm zinek tlakově litý

10104941

Cenové rozmezí
376,2297 Kč - 217,5852 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm zinek tlakově litý

10105054

Cenové rozmezí
175,3498 Kč - 101,9346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm zinek tlakově litý

10105023

Cenové rozmezí
157,4563 Kč - 101,2219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové - s otvorem pro visací zámek

10023990

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka montážního otvoru
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Zahrnuje
    Nezahrnuje
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm zinek tlakově litý

10104958

Cenové rozmezí
157,4564 Kč - 101,2219 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm zinek tlakově litý

10104965

Cenové rozmezí
175,3498 Kč - 101,9346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm zinek tlakově litý

10105030

Cenové rozmezí
175,3498 Kč - 120,4915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm zinek tlakově litý

10105047

Cenové rozmezí
157,4564 Kč - 101,2219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm zinek tlakově litý

10104996

Cenové rozmezí
175,3498 Kč - 118,0993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm zinek tlakově litý

10105016

Cenové rozmezí
175,3498 Kč - 101,9346 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové - s otvorem pro visací zámek

10024010

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka montážního otvoru
    9.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Zahrnuje
    Nezahrnuje
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové - s otvorem pro visací zámek

10488690

Cenové rozmezí
14,2302 Kč - 14,2302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka montážního otvoru
    9.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Zahrnuje
    Nezahrnuje
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové - s otvorem pro visací zámek

10024003

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
995 Skladem
Parametry
  • Šířka montážního otvoru
    9.3 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Zahrnuje
    Nezahrnuje
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové - s otvorem pro visací zámek

10024034

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka montážního otvoru
    9.3 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Zahrnuje
    Nezahrnuje
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové - s otvorem pro visací zámek

10024027

Cenové rozmezí
14,586 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka montážního otvoru
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Zahrnuje
    Nezahrnuje
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm

20077419


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 25.5 mm

20077402


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    25.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící