10105023
562236E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 248,2093 Kč |
50 - 249 | 125,2498 Kč |
250 + | 101,9346 Kč |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Key Type | No Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Includes | No Includes |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku