Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20077419
5624036E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
|---|---|
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Rozpětí zachycení | 1.043 in |
| Rozpětí zachycení | 26.5 mm |
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Typ klíče | Oboustranný klíč 5,0 mm |
| Provedení západky | zámek čtvrtotáčkový |
| Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi