20077402
5624042E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
|---|---|
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Rozpětí zachycení | 1.004 in |
| Rozpětí zachycení | 25.5 mm |
| Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
| Materiál západky | ocel nerezavějící |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Typ klíče | Oboustranný klíč 5,0 mm |
| Provedení západky | zámek čtvrtotáčkový |
| Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |