Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem a otvorem pro visací zámek

Skladem

Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Povrchová úprava Délka montážního otvoru Rozpětí zachycení Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
bez povrchové úpravy
22.2 mm
18.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
bez povrchové úpravy
22.2 mm
28.5 mm
81,397 Kč - 113,9558 Kč 250 Skladem
20.2 mm
černě práškováno
22.2 mm
26.5 mm
65,0093 Kč - 101,1259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
černě práškováno
22.2 mm
18.5 mm
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové Klíč k visacímu zámku 18.5 mm

20077396


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm

20077426


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20067045

Cenové rozmezí
113,9558 Kč - 81,397 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20066888

Cenové rozmezí
101,1259 Kč - 65,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý